Pilot operated servo valve, ICS 25-20-B
148X0700
Connection type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 3/4 in, Top cover: 3 function modules
148X0700
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße (nominal) [in] | 3/4 in |
| Anschlussgröße [in] | 3/4 in |
| Anschlusstyp | Socket weld |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckbereich [psig] Pe [max.] | 754.0 psig |
| Druckbereich [psig] Pe [min.] | 363.0 psig |
| Durchflussrichtung | Straightway |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | ICS 25-20-B, 3/4" SOC, 363 to 754 PSIG |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| obere Abdeckung | 3 function modules |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Inlet press. regulator |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktname | Pilot operated servo valve |
| Produkttyp | ICS 25-20-B |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Standardmäßiger Anschluss | ASME B 16.11 |
| US-Label Zusatztext | w/electric wide-opening |
| Verpackungseinheit | Single pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8.78 Kilogramm |
| Nettogewicht | 8.58 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 22.493 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |