Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotgesteuertes Hauptventil, ICS 40-B

148X0685

Anschlusstyp: Muffenschweißung, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.11, obere Abdeckung: 3 Funktionsmodule

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße (nominal) [in]1 1/2 in
Anschlussgröße [in]1 1/2 in
AnschlusstypMuffenschweißung
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druckbereich [psig] Pe [max.]102.0 psig
Druckbereich [psig] Pe [min.]20.0 psig
DurchflussrichtungDurchgang
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionICS 40-B, 1-1/2" SOC, 20" to 102 PSIG
Menge je Verpackungseinheit1 pc
obere Abdeckung3 Funktionsmodule
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungEintrittsdruckregler
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnamePilotgesteuertes Hauptventil
ProdukttypICS 40-B
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussASME B 16.11
US-Label Zusatztextmit elektrischer Vollöffnung
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht10.38 Kilogramm
Nettogewicht0.007 Kilogramm
Volume4.617 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428906135
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm