Pilotgesteuertes Hauptventil, ICS 150-B
148X0632
Anschlusstyp: Anschweißend, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, obere Abdeckung: 3 Funktionsmodule
148X0632
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anmerkungen | EVM PILOT VALVE NC |
| Anschlussgröße (nominal) [in] | 6 in |
| Anschlussgröße [in] | 6 in |
| Anschlusstyp | Anschweißend |
| Austritt Anschluss-Standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 8 |
| Austritt Anschlusstyp | Anschweißend |
| Austrittsanschluss-Größe [in] | 6 in |
| Beschreibung | ICS 150-B, 6" BW, 20to102PSIG |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckbereich [psig] (CVP) [max.] | 102.0 psig |
| Druckbereich [psig] (CVP) [min.] | 19.5 psig |
| Druckbereich [psig] Pe [max.] | 102.0 psig |
| Druckbereich [psig] Pe [min.] | 19.5 psig |
| Durchflussrichtung | Durchgang |
| Eintritt Anschluss-Typ | Anschweißend |
| Eintritt Anschlussgr. [in] | 6 in |
| Eintritt Anschlussgr. Standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 8 |
| Engesetzt für Produkt Komm. | Dual Pressure Regulator |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Kältemittel | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Material Description | ICS 150-B, 6" BW, 20 - 102 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| obere Abdeckung | 3 Funktionsmodule |
| P-Port Typ | CVP-L PILOT |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Eintrittsdruckregler |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktname | Pilotgesteuertes Hauptventil |
| Produkttyp | ICS 150-B |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| SI-Port Typ | PLUG A |
| SII-Port Typ | EVM-NC PILOT |
| Standardmäßiger Anschluss | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| US-Label Zusatztext | mit elektrischer Vollöffnung |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Werkstoff Gehäuse | Stahl |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 130 Kilogramm |
| Nettogewicht | 129.618 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 203.4 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |