Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotgesteuertes Hauptventil, ICS 25-25-S

148X0593

Anschlusstyp: NPT, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 1.20.1, obere Abdeckung: 3 Funktionsmodule

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße (nominal) [in]1 in
Anschlussgröße [in]1 in
AnschlusstypNPT
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druckbereich [psig] Pe [max.]102.0 psig
Druckbereich [psig] Pe [min.]19.5 psig
DurchflussrichtungDurchgang
Eingesetzt für ProduktEintrittsdruckregler
Engesetzt für Produkt Komm.mit elektrischer Absperrung
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
Eigenschaften
Wert
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionPilot operated servo valve
Material DescriptionICS 25-25-S, 1" FPT, 20" to 102 PSIG
Menge je Verpackungseinheit1 pc
obere Abdeckung3 Funktionsmodule
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungEintrittsdruckregler
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnamePilotgesteuertes Hauptventil
ProdukttypICS 25-25-S
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussASME B 1.20.1
US-Label Zusatztextmit elektrischer Absperrung
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht7.26 Kilogramm
Nettogewicht0.007 Kilogramm
Volume22.493 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255032632
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm