Pilotgesteuertes Hauptventil, ICS 25-5-STD
148X0580
Anschlusstyp: Muffenschweißung, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.11, obere Abdeckung: 1 Funktionsmodul
148X0580
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße (nominal) [in] | 3/16 in |
| Anschlussgröße [in] | 3/4 in |
| Anschlusstyp | Muffenschweißung |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckbereich [psig] Pe [max.] | 102.0 psig |
| Druckbereich [psig] Pe [min.] | 20.0 psig |
| Durchflussrichtung | Durchgang |
| Eingesetzt für Produkt | Eintrittsdruckregler |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | ICS 25-5-STD, 3/4" SOC, 20 in.HG to 102 |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| obere Abdeckung | 1 Funktionsmodul |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Eintrittsdruckregler |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktname | Pilotgesteuertes Hauptventil |
| Produkttyp | ICS 25-5-STD |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Standardmäßiger Anschluss | ASME B 16.11 |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6.1 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.007 Kilogramm |
| Volume | 22.493 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428900362 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |