Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotgesteuertes Hauptventil, ICS 25-15

148X0560

Anschlusstyp: Anschweißend, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, obere Abdeckung: 1 Funktionsmodul

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße (nominal) [in]1/2 in
Anschlussgröße [in]3/4 in
AnschlusstypAnschweißend
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungDurchgang
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Material DescriptionICS 25-15, 3/4" BW, SOLENOID
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit1 pc
obere Abdeckung1 Funktionsmodul
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungMagnetventil
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnamePilotgesteuertes Hauptventil
ProdukttypICS 25-15
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussASME B 36.10M SCHEDULE 80
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.007 Kilogramm
Nettogewicht0.007 Kilogramm
Volume5.372 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428923347
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm