Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotgesteuertes Hauptventil, ICS 25-25-OS

148X0490

Anschlusstyp: Muffenschweißung, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.11, obere Abdeckung: 3 Funktionsmodule

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße (nominal) [in]1 in
Anschlussgröße [in]1 in
AnschlusstypMuffenschweißung
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druckbereich [psig] Pe [max.]131.0 psig
Druckbereich [psig] Pe [min.]14.0 psig
DurchflussrichtungDurchgang
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionICS 25-25-OS 1" SOC 14.8" - 131 PSIG
Menge je Verpackungseinheit1 pc
obere Abdeckung3 Funktionsmodule
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungAustrittsdruckregler
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnamePilotgesteuertes Hauptventil
ProdukttypICS 25-25-OS
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussASME B 16.11
US-Label Zusatztextmit elektrischer Absperrung
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht7.68 Kilogramm
Nettogewicht0.007 Kilogramm
Volume22.493 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428845922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm