Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotgesteuertes Hauptventil, ICS 25-20-OS

148X0484

Anschlusstyp: Muffenschweißung, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.11, obere Abdeckung: 3 Funktionsmodule

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße (nominal) [in]3/4 "
Anschlussgröße [in]3/4 in
AnschlusstypMuffenschweißung
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druckbereich [psig] Pe [max.]131.0 psig
Druckbereich [psig] Pe [min.]14.8 psig
DurchflussrichtungDurchgang
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionICS 25-20-OS, 3/4" SOC, 14.8"- 131 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
obere Abdeckung3 Funktionsmodule
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungAustrittsdruckregler
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnamePilotgesteuertes Hauptventil
ProdukttypICS 25-20-OS
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussASME B 16.11
US-Label Zusatztextmit elektrischer Absperrung
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht7.32 Kilogramm
Nettogewicht0.007 Kilogramm
Volume22.493 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428844512
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm