Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotgesteuertes Hauptventil, ICS 50-OS

148X0479

Anschlusstyp: Löten, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.22, obere Abdeckung: 3 Funktionsmodule

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße (nominal) [in]2 in
Anschlussgröße [in]2 1/8 in
AnschlusstypLöten
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druckbereich [psig] Pe [max.]131.0 psig
Druckbereich [psig] Pe [min.]14.8 psig
DurchflussrichtungDurchgang
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionICS 50-OS 2-1/8" ODS 14.8" - 131 PSIG
Menge je Verpackungseinheit1 pc
obere Abdeckung3 Funktionsmodule
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungAustrittsdruckregler
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnamePilotgesteuertes Hauptventil
ProdukttypICS 50-OS
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussASME B 16.22
US-Label Zusatztextmit elektrischer Absperrung
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht13.24 Kilogramm
Nettogewicht0.007 Kilogramm
Volume26.748 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428843966
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm