Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotgesteuertes Hauptventil, ICS 25-25-S

148X0468

Anschlusstyp: Muffenschweißung, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.11, obere Abdeckung: 3 Funktionsmodule

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße (nominal) [in]1 in
Anschlussgröße [in]1 in
AnschlusstypMuffenschweißung
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druckbereich [psig] Pe [max.]102.0 psig
Druckbereich [psig] Pe [min.]20.0 psig
DurchflussrichtungDurchgang
Eingesetzt für ProduktEintrittsdruckregler
Engesetzt für Produkt Komm.mit elektrischer Absperrung
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Eigenschaften
Wert
FunktionPilot operated servo valve
Material DescriptionICS 25-25-S, 1" SOC, 20" to 102 PSIG
Menge je Verpackungseinheit1 pc
obere Abdeckung3 Funktionsmodule
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungEintrittsdruckregler
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnamePilotgesteuertes Hauptventil
ProdukttypICS 25-25-S
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussASME B 16.11
US-Label Zusatztextmit elektrischer Absperrung
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht7.26 Kilogramm
Nettogewicht0.007 Kilogramm
Volume22.493 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428843225
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm