Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotgesteuertes Hauptventil, ICS 65-OS

148X0452

Anschlusstyp: Anschweißend, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Anschlussgröße [in]: 2 1/2 in, obere Abdeckung: 3 Funktionsmodule

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße (nominal) [in]2 1/2 in
Anschlussgröße [in]2 1/2 in
AnschlusstypAnschweißend
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druckbereich [psig] Pe [max.]406.0 psig
Druckbereich [psig] Pe [min.]58.0 psig
DurchflussrichtungDurchgang
Eingesetzt für ProduktAustrittsdruckregler
Engesetzt für Produkt Komm.mit elektrischer Absperrung
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
Eigenschaften
Wert
EU-RoHS-KonformitätYes
Material DescriptionICS 65-OS, 2-1/2" BW, 58 - 406 PSIG
Menge je Verpackungseinheit1 pc
obere Abdeckung3 Funktionsmodule
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungAustrittsdruckregler
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnamePilotgesteuertes Hauptventil
ProdukttypICS 65-OS
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussASME B 36.10M SCHEDULE 80
US-Label Zusatztextmit elektrischer Absperrung
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht18.7 Kilogramm
Nettogewicht0.007 Kilogramm
Volume56.025 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428840200
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm