Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotgesteuertes Hauptventil, ICS 25-10-B

148X0450

Anschlusstyp: Muffenschweißung, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.11, obere Abdeckung: 3 Funktionsmodule

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße (nominal) [in]3/8 in
Anschlussgröße [in]3/4 in
AnschlusstypMuffenschweißung
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druckbereich [psig] (CVP) [max.]426029709.7 psig
Druckbereich [psig] (CVP) [min.]102.0 psig
Druckbereich [psig] Pe [max.]102.0 psig
Druckbereich [psig] Pe [min.]19.5 psig
DurchflussrichtungDurchgang
Eingesetzt für ProduktEintrittsdruckregler
Engesetzt für Produkt Komm.mit elektrischer Weitöffnung
Enthält AkkusNo
Eigenschaften
Wert
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Material DescriptionICS 25-10-B, 3/4" SOC, 20"-102 PSIG
Menge je Verpackungseinheit1 pc
obere Abdeckung3 Funktionsmodule
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungEintrittsdruckregler
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnamePilotgesteuertes Hauptventil
ProdukttypICS 25-10-B
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussASME B 16.11
US-Label Zusatztextmit elektrischer Vollöffnung
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht5.56 Kilogramm
Nettogewicht0.007 Kilogramm
Volume22.493 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428838887
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm