Pilotgesteuertes Hauptventil, ICS 25-20
148X0372
Anschlusstyp: Anschweißend, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, obere Abdeckung: 1 Funktionsmodul
148X0372
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße (nominal) [in] | 3/4 " |
| Anschlussgröße [in] | 3/4 in |
| Anschlusstyp | Anschweißend |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussrichtung | Durchgang |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | ICS 25-20, 3/4" BW SOLENOID |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| obere Abdeckung | 1 Funktionsmodul |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Magnetventil |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktname | Pilotgesteuertes Hauptventil |
| Produkttyp | ICS 25-20 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Standardmäßiger Anschluss | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4.34 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.007 Kilogramm |
| Volume | 5.372 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428824682 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |