Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotgesteuertes Hauptventil, ICS 25-25-L

148X0364

Anschlusstyp: Muffenschweißung, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.11, obere Abdeckung: 1 Funktionsmodul

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße (nominal) [in]1 in
Anschlussgröße [in]1 in
AnschlusstypMuffenschweißung
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druckbereich [psig] Pe [max.]102.0 psig
Druckbereich [psig] Pe [min.]0.0 psig
DurchflussrichtungDurchgang
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionICS 25-25-L, 1" SOC, 0 - 102 PSIG
Menge je Verpackungseinheit1 pc
obere Abdeckung1 Funktionsmodul
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungDifferenzdruckregler
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnamePilotgesteuertes Hauptventil
ProdukttypICS 25-25-L
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussASME B 16.11
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht6.38 Kilogramm
Nettogewicht0.007 Kilogramm
Volume22.493 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428824408
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm