Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotgesteuertes Hauptventil, ICS 25-10

148X0287

Anschlusstyp: Muffenschweißung, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.11, obere Abdeckung: 1 Funktionsmodul

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße (nominal) [in]3/8 in
Anschlussgröße [in]3/4 in
AnschlusstypMuffenschweißung
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungDurchgang
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Material DescriptionICS 25-10 SOLENOID, 3/4" SOC
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit1 pc
obere Abdeckung1 Funktionsmodul
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungMagnetventil
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnamePilotgesteuertes Hauptventil
ProdukttypICS 25-10
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussASME B 16.11
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht4.56 Kilogramm
Nettogewicht0.007 Kilogramm
Volume5.372 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428816670
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm