Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotgesteuertes Hauptventil, ICS 25-20

148X0202

Anschlusstyp: Anschweißend, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, obere Abdeckung: 1 Funktionsmodul

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße (nominal) [in]3/4 "
Anschlussgröße [in]1 1/4 in
AnschlusstypAnschweißend
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungDurchgang
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Material DescriptionICS 25-20 SOLENOID,1-1/4""BW
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit1 pc
obere Abdeckung1 Funktionsmodul
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungMagnetventil
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnamePilotgesteuertes Hauptventil
ProdukttypICS 25-20
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussASME B 36.10M SCHEDULE 80
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht4.36 Kilogramm
Nettogewicht0.007 Kilogramm
Volume5.372 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428489942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm