Danfoss logo
Pilotgesteuertes Hauptventil, ICS 25-20-product-details

Pilotgesteuertes Hauptventil, ICS 25-20

148X0022

Anschlusstyp: NPT, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 1.20.1, obere Abdeckung: 1 Funktionsmodul

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße (nominal) [in]3/4 "
Anschlussgröße [in]3/4 in
AnschlusstypNPT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungDurchgang
Eingesetzt für ProduktSolenoid NC
Enthält AkkusNo
FunktionPilot operated servo valve
Material DescriptionICS 25-20 SOLENOID, 3/4" FPT, w/ EVM NC
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Eigenschaften
Wert
obere Abdeckung1 Funktionsmodul
P-Port TypEVM NC
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungMagnetventil
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnamePilotgesteuertes Hauptventil
ProdukttypICS 25-20
Standardmäßiger AnschlussASME B 1.20.1
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht4.74 Kilogramm
Nettogewicht0.007 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume5.372 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm