Danfoss logo
ICS 25, ICS 65, ICS 150

Pilotgesteuertes Hauptventil, ICS 65

027X0404

Anschlusstyp: Anschweißend, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 36.10M SCHEDULE 40

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]3 in
AnschlusstypAnschweißend
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Material DescriptionICS 65 Economizer 3" BW with CVP-L
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungFunktionsmodul
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnamePilotgesteuertes Hauptventil
ProdukttypICS 65
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussASME B 36.10M SCHEDULE 40
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht17.146 Kilogramm
Nettogewicht15.711 Kilogramm
Volume56.025 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424632212
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm