Danfoss logo
ICS1 25

Pilotgesteuertes Hauptventil, ICS1E 25-20, 20 mm, Anschweißend

027H2217

Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 20, Kv-Wert [m³/h]: 8

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Austritt AnschlusstypAnschweißend
Austrittsanschluss-Größe [in]3/4 "
Austrittsanschluss-Größe [mm]20.0 mm
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
Cv-Wert [gal/min]9.300 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungDurchgang
Eintritt Anschluss-TypAnschweißend
Eintritt Anschlussgr. [in]3/4 in
Eintritt Anschlussgröße [mm]20.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
KältemittelR1270R170R290R600R600aRE170
KategorieArt. 4, par. 3
Kv-Wert [m³/h]8.000 m³/h
Material DescriptionICS1E 25-20 20 DIN
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [bar]65.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]943 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
obere Abdeckung1 Funktionsmodul
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungServogesteuertes Ventil
ProduktgruppeDruck- und Temperaturregelventile
ProduktnamePilotgesteuertes Hauptventil
ProdukttypICS1E 25-20
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussEN 10220
Temperaturbereich [°F] [max.]248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
VentilversionSpezielle Version, ATEX
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungEACUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht3.714 Kilogramm
Nettogewicht3.572 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume8.68 Liter
EAN/UPC5702428401036