Danfoss logo
ICS1 25

Pilotgesteuertes Hauptventil, ICS1 25-10, 28 mm, Löten

027H2036

Eintritt Anschluss-Typ: Löten, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.22, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 28, Kv-Wert [m³/h]: 3.5, Anschlussmaterial: Stahl

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialStahl
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt AnschlusstypLöten
Austrittsanschluss-Größe [in]1 1/8 in
Austrittsanschluss-Größe [mm]28.0 mm
BeschichtungZn (TLP)
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
Cv-Wert [gal/min]4.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungDurchgang
Eintritt Anschluss-TypLöten
Eintritt Anschlussgr. [in]1 1/8 in
Eintritt Anschlussgröße [mm]28.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Ext. PilotdruckanschlussSchweißnippel (P2 Port)
Fluid-Gruppe1
Handbedienung optionalManuelle Öffnungsspindel
Housing material (EF001596)Steel
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
KategorieArt. 4, par. 3
Kv-Wert [m³/h]3.500 m³/h
ManometeranschlussInnengewinde mit Blindstopfen
Material Description"ICS 25-10-1 1-1/8"" SA"
Material quality (EF001257)Other
Max. zul. Betriebsdruck [bar]65.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]943 psig
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit1 pc
obere Abdeckung1 Funktionsmodul
ÖffnungskonfigurationGeschlossen (delta p=0 bar)PropOpen (Delta p=0,07-0,2bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungServogesteuertes Ventil
ProduktgruppeDruck- und Temperaturregelventile
ProduktnamePilotgesteuertes Hauptventil
ProdukttypICS1 25-10
ProduktzubehörICM/ICS/ICLX Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussASME B 16.22
Surface protection (EF000139)Other
Teile ProgrammnameICS
Temperaturbereich [°F] [max.]248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TypICV Flexline
UL ZulassungKÄLTEMITTELVENTIL 53R0
UL-zertifiziertYes
VentilbetriebPilotgesteuert
VentilversionStandardversion
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarICM/ICS/ICLX Ersatzteile
Werkstoff GehäuseStahl
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
ZulassungEACUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht3.714 Kilogramm
Nettogewicht3.47 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume8.68 Liter
EAN/UPC5702428236881