Danfoss logo
KVR Condensing pressure regulator (solder), size 12

Verflüssigungsdruckregler, KVR 15

034L0104

Eintritt Größe [mm]: 16, Austritt Größe [mm]: 16, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: KVR

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anzeiger DurchflussrichtungEingravierter 1-Wege-Pfeil
AusrüstungSchraderventilanschluss
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austritt Größe [in]5/8 in
Austritt Größe [mm]16.00 mm
Bedingungen Nennleistung [IMP]Δp Heißgas=6 psiΔp Flüssigkeit=3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F
Bedingungen Nennleistung [SI]Δp Heißgas=0,4 barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODF
Eintritt Größe [in]5/8 in
Eintritt Größe [mm]16.00 mm
Enthält AkkusNo
Geeignete SchmiermittelÖlfreie Anwendungen
Identisches Produkt034L1097
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Material DescriptionKVR 15 Condensing Pres. Reg. M/12
Max. Prüfdruck [bar]31.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]450.0 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]28.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]406 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]130 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-45 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]266 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-49 °F
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Nennleistung R134a [kW]47.30 kW
Nennleistung R134a [TR]11.80 TR
Nennleistung R134a, Heißgas [kW]11.50 kW
Nennleistung R134a, Heißgas [TR]3.03 TR
Nennleistung R22 [kW]50.40 kW
Nennleistung R22 [TR]12.70 TR
Nennleistung R22, Heißgas [kW]13.20 kW
Eigenschaften
Wert
Nennleistung R22, Heißgas [TR]4.13 TR
Nennleistung R404A/R507 [kW]36.60 kW
Nennleistung R404A/R507 [TR]8.20 TR
Nennleistung R404A/R507, Heißgas [kW]12.00 kW
Nennleistung R404A/R507, Heißgas [TR]3.27 TR
Nennleistung R407C [kW]54.40 kW
Nennleistung R407C [TR]13.80 TR
Nennleistung R407C, Heißgas [kW]14.30 kW
Nennleistung R407C, Heißgas [TR]4.50 TR
Ölfreie KältemittelR1234ze(E)R513A
P-Band max. [bar]6.2 bar
P-Band max. [psi]90.0 psi
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeDruck- und Temperaturregelventile
ProduktnameVerflüssigungsdruckregler
ProdukttypKVR 15
ProduktzubehörNein
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich [bar] [max.]17.5 bar
Regelbereich [bar] [min.]5.0 bar
Regelbereich [psig] Pe [max.]254.00 psig
Regelbereich [psig] Pe [min.]73.00 psig
SCIP-Dossier Nr.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP-Dossier ProduktnameKV
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarKV Ventilersatzteile
Werkseinstellung [psig]108.7 psig
ZulassungC UL US GELISTETEACLLC CDC TYSKRoHSRoHS China
ZulassungKÄLTEMITTELVENTIL 53R0

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.392 Kilogramm
Nettogewicht0.345 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume1.189 Kubikdezimeter
EAN/UPC5715162602478