Danfoss logo
KVP Evaporator pressure regulator (solder), size 22

Verdampfungsdruckregler, KVP 28

034L1231

Eintritt Größe [mm]: 28, Austritt Größe [mm]: 28, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Kv-Wert [m³/h]: 8, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anzeiger DurchflussrichtungEingravierter 1-Wege-Pfeil
AusrüstungSchraderventilanschluss
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austritt Größe [mm]28.00 mm
China RoHS-KonformitätYes
Cv-Wert [gal/min]9.250 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODF
Eintritt Größe [mm]28.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Geeignete SchmiermittelÖlfreie Anwendungen
Identisches Produkt034L0031
KältemittelR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Kv-Wert [m³/h]8.000 m³/h
Kv-Wert HinweisAT MAX P-BAND
Material DescriptionKVP 28 Evaporator Pres. Reg. I/7
Max. Prüfdruck [bar]19.8 bar
Max. Prüfdruck [psig]286.0 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]18.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]260 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]130 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-45 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]266 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-49 °F
Menge je Verpackungseinheit7 pc
Nennleistung R134a [kW]6.10 kW
Nennleistung R134a [TR]1.90 TR
Eigenschaften
Wert
Nennleistung R22 [kW]8.60 kW
Nennleistung R22 [TR]2.80 TR
Nennleistung R404A/R507 [kW]7.70 kW
Nennleistung R404A/R507 [TR]2.40 TR
Nennleistung R407C [kW]7.90 kW
Nennleistung R407C [TR]2.60 TR
Ölfreie KältemittelR1234ze(E)R513A
P-Band max. [bar]2.8 bar
P-Band max. [psi]40.6 psi
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeDruck- und Temperaturregelventile
ProduktnameVerdampfungsdruckregler
ProdukttypKVP 28
ProduktzubehörNein
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich [bar] [max.]5.5 bar
Regelbereich [bar] [min.]0.0 bar
Regelbereich [psig] Pe [max.]80.00 psig
Regelbereich [psig] Pe [min.]0.00 psig
SCIP-Dossier Nr.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP-Dossier ProduktnameKV
Sonstige RoHS-DokumentationEAEU RoHS
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarKV Ventilersatzteile
Werkseinstellung [psig]29.0 psig
ZulassungC UL US GELISTETEACRoHSRoHS ChinaUA
ZulassungKÄLTEMITTELVENTIL 53R0

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.973 Kilogramm
Nettogewicht0.888 Kilogramm
Volume3.213 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428410465
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm