Druckregler Kurbelgehäuse, KVL 15
034L1242
Eintritt Größe [mm]: 16, Austritt Größe [mm]: 16, Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Kv-Wert [m³/h]: 3.2, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: KVL
034L1242
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anzeiger Durchflussrichtung | Eingravierter 1-Wege-Pfeil |
| Austritt Anschlusstyp | Bördel |
| Austritt Größe [in] | 5/8 in |
| Austritt Größe [mm] | 16.00 mm |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Cv-Wert [gal/min] | 3.700 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eintritt Anschluss-Typ | Bördel |
| Eintritt Größe [in] | 5/8 in |
| Eintritt Größe [mm] | 16.00 mm |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Geeignete Schmiermittel | Ölfreie Anwendungen |
| Identisches Produkt | 034L0042 |
| Kältemittel | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Kv-Wert [m³/h] | 3.200 m³/h |
| Material Description | KVL 15 Crankcase Pres. Reg. I/18 |
| Max. Prüfdruck [bar] | 19.8 bar |
| Max. Prüfdruck [psig] | 286.0 psig |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 18.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 260 psig |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 130 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -60 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 266 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -76 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 18 pc |
| Nennleistung R134a [kW] | 5.30 kW |
| Nennleistung R134a [TR] | 0.80 TR |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nennleistung R22 [kW] | 7.10 kW |
| Nennleistung R22 [TR] | 1.20 TR |
| Nennleistung R404A/R507 [kW] | 6.30 kW |
| Nennleistung R404A/R507 [TR] | 1.00 TR |
| Nennleistung R407C [kW] | 6.40 kW |
| Nennleistung R407C [TR] | 1.10 TR |
| Ölfreie Kältemittel | R1234ze(E)R513A |
| P-Band max. [bar] | 2.0 bar |
| P-Band max. [psi] | 29.0 psi |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Druck- und Temperaturregelventile |
| Produktname | Druckregler Kurbelgehäuse |
| Produkttyp | KVL 15 |
| Produktzubehör | Nein |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelbereich [bar] [max.] | 6.0 bar |
| Regelbereich [bar] [min.] | 0.2 bar |
| Regelbereich [psig] Pe [max.] | 87.00 psig |
| Regelbereich [psig] Pe [min.] | 3.00 psig |
| SCIP-Dossier Nr. | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| Sonstige RoHS-Dokumentation | EAEU RoHS |
| UL-zertifiziert | Yes |
| UL-zugelassene Kältemittel | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| wartbar | KV Ventilersatzteile |
| Werkseinstellung [psig] | 29.0 psig |
| Zulassung | C UL US GELISTETEACLLC CDC TYSKRoHSRoHS China |
| Zulassung | KÄLTEMITTELVENTIL 53R0 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.439 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.394 Kilogramm |
| Volume | 0.62 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428410441 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |