Druckregler Kurbelgehäuse, KVL 10
034L1180
Eintritt Größe [in]: 3/8Zoll, Austritt Größe [in]: 3/8Zoll, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Kv-Wert [m³/h]: 3.2, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18
034L1180
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anzeiger Durchflussrichtung | Eingravierter 1-Wege-Pfeil |
| Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
| Austritt Größe [in] | 3/8Zoll |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Cv-Wert [gal/min] | 3.700 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
| Eintritt Größe [in] | 3/8Zoll |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Geeignete Schmiermittel | Ölfreie Anwendungen |
| Kältemittel | R1234yfR1234ze(E)R407HR449BR454AR454CR455AR515BR516A |
| Kv-Wert [m³/h] | 3.200 m³/h |
| Material Description | KVL 10 Crankcase Pres. Reg. I/18 |
| Max. Prüfdruck [bar] | 19.8 bar |
| Max. Prüfdruck [psig] | 286.0 psig |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 18.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 260 psig |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 130 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -60 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 266 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -76 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 18 pc |
| Nennleistung R134a [kW] | 5.30 kW |
| Nennleistung R134a [TR] | 0.80 TR |
| Nennleistung R22 [kW] | 7.10 kW |
| Nennleistung R22 [TR] | 1.20 TR |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nennleistung R404A/R507 [kW] | 6.30 kW |
| Nennleistung R404A/R507 [TR] | 1.00 TR |
| Nennleistung R407C [kW] | 6.40 kW |
| Nennleistung R407C [TR] | 1.10 TR |
| Ölfreie Kältemittel | R1234ze(E)R513A |
| P-Band max. [bar] | 2.0 bar |
| P-Band max. [psi] | 29.0 psi |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Druck- und Temperaturregelventile |
| Produktname | Druckregler Kurbelgehäuse |
| Produkttyp | KVL 10 |
| Produktzubehör | Nein |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelbereich [bar] [max.] | 6.0 bar |
| Regelbereich [bar] [min.] | 0.2 bar |
| Regelbereich [psig] Pe [max.] | 87.00 psig |
| Regelbereich [psig] Pe [min.] | 3.00 psig |
| SCIP-Dossier Nr. | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| SCIP-Dossier Produktname | KV |
| Sonstige RoHS-Dokumentation | EAEU RoHS |
| UL-zertifiziert | Yes |
| UL-zugelassene Kältemittel | R407HR449BR515B |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| wartbar | KV Ventilersatzteile |
| Werkseinstellung [psig] | 29.0 psig |
| Zulassung | C UL US GELISTETEACRoHSRoHS ChinaUA |
| Zulassung | KÄLTEMITTELVENTIL 53R0 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.326 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.304 Kilogramm |
| Volume | 0.624 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428514248 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |