Danfoss logo
KVL-product-category

KVL

Startregler vom Typ KVL werden in die Saugleitung vor dem Verdichter eingebaut.Der KVL schützt den Verdichtermotor gegen Überlastung beim Anlaufen nach langenStillstandzeiten oder nach der Abtauperiode (hoher Druck im Verdampfer).

Features and benefits

  • Genaue verstellbare Druckregelung
  • Große Leistungs- und Betriebsbereiche
  • Pulsationsgedämpfte Bauweise
  • Bälge aus Edelstahl
  • Kompakte Winkelkonstruktion für leichten Einbau in jeder beliebigen Lage
  • Hermetische gelötete Konstruktion
  • Lieferbar in vielen Größen in Bördel- undODF-Lötausführungen
  • KVL 12–22: verwendbar im folgenden EX-Bereich: Kategorie 3 (Zone 2)