Danfoss logo
KVD-product-category

KVD

Der KVD ist ein modulierender Sammlerdruckregler. Er öffnet bei abfallendem Druck im Sammler und leitet Heißgas über einen Bypass zur Aufrechterhaltung des am Regler eingestellten (verstellbaren) Druckes im Sammler.

KVD und KVR bilden ein Regelsystem zur Aufrechterhaltung eines konstanten und ausreichend hohen Verflüssigungs- und Sammlerdrucks in Anlagen mit Wärmerückgewinnung sowie in Kälte- undKlimaanlagen mit luftgekühlten Verflüssigern.

Features and benefits

  • Genaue verstellbare Druckregelung
  • Breite Leistungs- und Betriebsbereiche
  • Pulsationsgedämpfte Bauweise
  • Bälge aus Edelstahl
  • Kompakte Winkelkonstruktion für leichten Einbau in jeder beliebigen Lage
  • Hermetische gelötete Konstruktion
  • 1⁄4 Zoll Schrader-Ventil für die Druckprüfung
  • Erhältlich mit Bördel- und ODF-Lötanschluss
  • Verwendung als Entlastungsventil von der Hochdruck- zur Saugseite möglich
  • Kann im folgenden EX-Bereich verwendet werden: Kategorie 3 (Zone 2)