Druckregelventil, KDC 65 D 1
148G3774
Anschlussgröße [mm]: 65, Anschlusstyp: Anschweißend, Kv, voll geöffnet [m3/h]: 78, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: KDC / GVD
148G3774
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 2 1/2 in |
| Anschlussgröße [mm] | 65 mm |
| Anschlusstyp | Anschweißend |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Cv voll geöffnet [gal/min] | 90.00 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck [bar] | 1.000 bar |
| Differenzdruck [psi] | 14.500 psi |
| Durchflussrichtung | Eck |
| Eintritt Anschlussgröße [mm] | 65.00 mm |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Fluid-Gruppe | 1 |
| Kältemittel | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Kategorie | II |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kv, voll geöffnet [m3/h] | 78 m³/h |
| Material Description | KDC-065-D-1 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 40.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 580 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Multifunktionales Verdichterventil |
| Produktgruppe | Druck- und Temperaturregelventile |
| Produktname | Druckregelventil |
| Produkttyp | KDC 65 D 1 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Standardmäßiger Anschluss | EN 10220 |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 150 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 302 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Zulassung | CEUKCA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5.872 Kilogramm |
| Nettogewicht | 5.717 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 6.092 Liter |
| EAN/UPC | 5702428432504 |