Druckregelventil, KDC 100
148G3595
Anschlussgröße [mm]: 100, Anschlusstyp: Anschweißend, Kv, voll geöffnet [m3/h]: 203, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40
148G3595
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 4 in |
| Anschlussgröße [mm] | 100 mm |
| Anschlusstyp | Anschweißend |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Cv voll geöffnet [gal/min] | 235.00 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck [bar] | 0.500 bar |
| Differenzdruck [psi] | 7.500 psi |
| Durchflussrichtung | Eck |
| Eintritt Anschlussgröße [mm] | 100.00 mm |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Fluid-Gruppe | 1 |
| Kältemittel | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Kategorie | III |
| Kv, voll geöffnet [m3/h] | 203 m³/h |
| Material Description | KDC-100-A-0,5 |
| Material quality (EF001257) | Other |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 40.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 580 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Multifunktionales Verdichterventil |
| Produktgruppe | Druck- und Temperaturregelventile |
| Produktname | Druckregelventil |
| Produkttyp | KDC 100 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Standardmäßiger Anschluss | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 302 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
| Zulassung | CEUA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 18.86 Kilogramm |
| Nettogewicht | 18.2 Kilogramm |
| Volume | 20.671 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428279673 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |