Danfoss logo
91G003

Funktionsmodul, ICSX 80

027H8900

Funktionsmodul, Kv-Wert [m³/h]: 85, Eingesetzt für Produkt: ICF 65-3; ICV 65, Teile inkl.: O-Ringe; Dichtung

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
Cv-Wert [gal/min]98.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktICF 65-3ICV 65
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Kv-Wert [m³/h]85.000 m³/h
Material DescriptionICSX 80 Function module no equalization
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungFunktionsmodul
ProduktgruppeDruck- und Temperaturregelventile
ProduktnameFunktionsmodul
ProdukttypICSX 80
ProduktzubehörICM/ICS/ICLX Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Teile inkl.DichtungO-Ringe
Teile ProgrammnameICS
TypICV Flexline
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarICM/ICS/ICLX Ersatzteile

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.671 Kilogramm
Nettogewicht2.4 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume5.16 Liter
EAN/UPC5702424614249