Danfoss logo
ICV 65 SOC - 027H6123

Multifunktionsventilgehäuse, ICV 65, Löten

027H6185

Anschlusstyp: Löten, Anschlussmaterial: Stahl, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120, Eingesetzt für Produkt: ICS 65; ICLX 65; ICM 65

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]3 1/8 in
Anschlussgröße [mm]79 mm
AnschlussmaterialStahl
AnschlusstypLöten
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktICLX 65ICM 65ICS 65
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
KältemittelR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Material DescriptionICV 65 ODS Valve housing
Max. zul. Betriebsdruck [bar]52.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]754 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeMultifunktionsventile
ProduktnameMultifunktionsventilgehäuse
ProdukttypICV 65
ProduktzubehörICM/ICS/ICLX Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussASME B 16.22
Teile ProgrammnameICLXICMICS
Temperaturbereich [°F] [max.]248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TypICV Flexline
VentilbetriebFunktionsmodul
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarICM/ICS/ICLX Ersatzteile
Werkstoff GehäuseStahl
ZulassungEAC

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht9.168 Kilogramm
Nettogewicht7.395 Kilogramm
Volume20.671 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428542869
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm