Funktionsmodul, ICSX 32
027H3900
Funktionsmodul, Kv-Wert [m³/h]: 17, Eingesetzt für Produkt: ICV 32, Teile inkl.: O-Ringe; Dichtung
027H3900
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Cv-Wert [gal/min] | 20.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | ICV 32 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Kältemittel | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Kv-Wert [m³/h] | 17.000 m³/h |
| Material Description | ICSX 32 Function module no equalization |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Funktionsmodul |
| Produktgruppe | Druck- und Temperaturregelventile |
| Produktname | Funktionsmodul |
| Produkttyp | ICSX 32 |
| Produktzubehör | ICM/ICS/ICLX Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Teile inkl. | DichtungO-Ringe |
| Teile Programmname | ICS |
| Typ | ICV Flexline |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| wartbar | ICM/ICS/ICLX Ersatzteile |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.052 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.82 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 3.667 Liter |
| EAN/UPC | 5702424614201 |