Danfoss logo
ICC 32 w/ 1-1/4” SOC Eco-check valve_027X

Rückschlagventil, ICC 50

027X0371

Produktbeschreibung: Rückschlagventil, Anschlussgröße [in]: 2 1/2 in, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Anschlusstyp: Anschweißend

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]2 1/2 in
AnschlusstypAnschweißend
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Material DescriptionICC 50 w/ 2” SOC Eco-check valve
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungRückschlagventil
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnameRückschlagventil
ProdukttypICC 50
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussASME B 36.10M SCHEDULE 40
Teile inkl.Flansch
VerpackungseinheitEinzelpack
Weitere Informationen0.3 bar/4.35 psi spring

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht15.52 Kilogramm
Nettogewicht0.007 Kilogramm
Volume22.493 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424048099
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm