Rückschlagventil, ICC 32
027X0369
Produktbeschreibung: Rückschlagventil, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Anschlusstyp: Anschweißend
027X0369
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 1 1/4 in |
| Anschlusstyp | Anschweißend |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | ICC 32 w/ 1-1/4” BW Eco-check valve |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Rückschlagventil |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktname | Rückschlagventil |
| Produkttyp | ICC 32 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Standardmäßiger Anschluss | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Teile inkl. | Flansch |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Weitere Informationen | 0.3 bar/4.35 psi spring |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 15.52 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.007 Kilogramm |
| Volume | 22.493 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424048075 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |