Multifunktionsventilgehäuse, ICV 50
027H5130
Anschlussmaterial: Stahl, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120, Eingesetzt für Produkt: ICM 50; ICLX 50; ICS 50
027H5130
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 2 in |
| Anschlussgröße [mm] | 50 mm |
| Anschlussmaterial | Stahl |
| Anschlusstyp | ODS |
| Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | ICLX 50ICM 50ICS 50 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Kältemittel | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Material Description | ICV 50 ODS Valve housing |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 52.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 754 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Multifunktionsventilgehäuse |
| Produktgruppe | Multifunktionsventile |
| Produktname | Multifunktionsventilgehäuse |
| Produkttyp | ICV 50 |
| Produktzubehör | ICM/ICS/ICLX Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Standardmäßiger Anschluss | ASME B 16.11 |
| Teile Programmname | ICLXICMICS |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 248 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -76 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Typ | ICV Flexline |
| Ventilbetrieb | Funktionsmodul |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| wartbar | ICM/ICS/ICLX Ersatzteile |
| Werkstoff Gehäuse | Stahl |
| Zulassung | EAC |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5.558 Kilogramm |
| Nettogewicht | 4.764 Kilogramm |
| Volume | 8.68 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428542852 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |