2-Schritt-Magnetventil, ICLX 100 A
148X0535
Durchflussrichtung: Durchgang, Anschlusstyp: Anschweißend, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 36.10
148X0535
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 4 in |
| Anschlusstyp | Anschweißend |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussrichtung | Durchgang |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(a)6(b) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Funktion | 2-step solenoid valve |
| Material Description | ICLX 100 A 4" BW |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| obere Abdeckung | 3 Funktionsmodule |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | 2-stufiges-Magnetventil |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktname | 2-Schritt-Magnetventil |
| Produkttyp | ICLX 100 A |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| SCIP-Dossier Produktname | ICLX 32-65 |
| Standardmäßiger Anschluss | ASME B 36.10 |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 60.5 Kilogramm |
| Nettogewicht | 57.99 Kilogramm |
| Volume | 1.245 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428849449 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |