Danfoss logo
ICLX 65, with coils

2-Schritt-Magnetventil, ICLX 65

148X0533

Durchflussrichtung: Durchgang, Anschlusstyp: Muffenschweißung, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.11, Anschlussgröße [in]: 2 1/2 in

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]2 1/2 in
AnschlusstypMuffenschweißung
Beschreibung2-step solenoid valve
China RoHS exemption clause7.17.2
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungDurchgang
Eintritt Anschlussgröße [mm]65.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(b)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Material DescriptionICLX 65, 2-1/2" SOC
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit1 pc
obere Abdeckung3 Funktionsmodule
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktbeschreibung2-stufiges-Magnetventil
ProduktgruppeRegionally specified kits
Produktname2-Schritt-Magnetventil
ProdukttypICLX 65
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP-Dossier ProduktnameICLX 32-65
Standardmäßiger AnschlussASME B 16.11
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht19.9 Kilogramm
Nettogewicht0.007 Kilogramm
Volume22.493 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428849425
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm