Danfoss logo
ICLX 65, with coils

2-Schritt-Magnetventil, ICLX 40 A

148X0528

Durchflussrichtung: Durchgang, Anschlusstyp: Anschweißend, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 36.10

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]1 1/2 in
AnschlusstypAnschweißend
China RoHS exemption clause7.17.2
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungDurchgang
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(b)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Funktion2-step solenoid valve
Material DescriptionICLX 40 A 1-1/2" BW
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Eigenschaften
Wert
obere Abdeckung3 Funktionsmodule
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktbeschreibung2-stufiges-Magnetventil
ProduktgruppeRegionally specified kits
Produktname2-Schritt-Magnetventil
ProdukttypICLX 40 A
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP-Dossier ProduktnameICLX 32-65
Standardmäßiger AnschlussASME B 36.10
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht10.34 Kilogramm
Nettogewicht0.007 Kilogramm
Volume22.493 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428849999
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm