2-Schritt-Magnetventil, ICLX 40, 40 mm, Anschweißend
027H4040
2-Schritt-Magnetventil, Kv-Wert [m³/h]: 29
027H4040
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussmaterial | Stahl |
| Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
| Austritt Anschlusstyp | Anschweißend |
| Austrittsanschluss-Größe [in] | 1 1/2 in |
| Austrittsanschluss-Größe [mm] | 40.0 mm |
| Beschichtung | Zn (TLP) |
| Beschreibung | 2-step solenoid valve |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Cv-Wert [gal/min] | 33.640 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussrichtung | Durchgang |
| Eintritt Anschluss-Typ | Anschweißend |
| Eintritt Anschlussgr. [in] | 1 1/2 in |
| Eintritt Anschlussgröße [mm] | 40.00 mm |
| Emergency manual operation (EF025189) | Other |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(a)6(b) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Explosion safety (EF003996) | None |
| Ext. Pilotdruckanschluss | Schweißnippel (P2 Port) |
| Fluid-Gruppe | 1 |
| Freeflow (EF020116) | FALSE |
| Handbedienung optional | Manuelle Öffnungsspindel |
| Height (EF000040) | 155 |
| Housing material (EF001596) | Stainless steel |
| Kältemittel | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Kategorie | II |
| Kv-Wert [m³/h] | 29.000 m³/h |
| Kvs value (EF022466) | 29.000 |
| Material Description | ICLX 40 DIN |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 65.0 bar |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 943 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Model (EF000010) | Straight |
| Öffnungskonfiguration | 1-Stufe (optionale Einstellung)2-Stufen (Standard) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Magnetventil |
| Produktgruppe | Magnetventile |
| Produktname | 2-Schritt-Magnetventil |
| Produkttyp | ICLX 40 |
| Produktzubehör | ICM/ICS/ICLX Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schritt1 Öffnungsgrad (~)[%] | 10 % RH |
| Schritt2 Intialisierung | Delta p < 1.25 bar (18 psig) |
| SCIP-Dossier Nr. | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| SCIP-Dossier Produktname | ICLX 32-65 |
| Standardmäßiger Anschluss | EN 10220 |
| Stellantriebsystem | 2 EVM Pilot-Magnetventilmodul |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Teile Programmname | ICLX |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 248 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -76 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Typ | ICV Flexline |
| UL Zulassung | KÄLTEMITTELVENTIL 53R0 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Ventilbetrieb | Magnetbetrieben |
| Ventilversion | Standardversion |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| wartbar | ICM/ICS/ICLX Ersatzteile |
| Werkstoff Gehäuse | Stahl |
| Zulassung | EACTÜVUAUL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 9.542 Kilogramm |
| Nettogewicht | 6.333 Kilogramm |
| Volume | 8.68 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428815598 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |