Danfoss logo

4-Wege-Umkehrventil

061L1399

Bereich Medientemperatur [°C]: -20 - 130, Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]: 31, Min. ODP [bar]: 3, Konfiguration Bauweise Art: B

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druckseite Anschluss TypINNEN
Druckseite Anschlussgröße [in]7/8 in
Druckseite Anschlussgröße [mm]22.50 mm
Enthält AkkusNo
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Kap. R407C@Δp:0,1bar (Zustand 1) [kW]36.96 kW
Kap. R407C@Δp:0,1bar (Zustand 2) [kW]31.58 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar (Zustand 1) [kW]52.02 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar (Zustand 2) [kW]44.46 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar (Zustand 1) [kW]47.77 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar (Zustand 2) [kW]41.40 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar (Zustand 1) [kW]67.38 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar (Zustand 2) [kW]58.40 kW
Kap. Zustand 1 [ºC]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Kap. Zustand 2 [ºC]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Konfiguration Bauweise ArtB
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 20U11G
Max. Ableitstrom [cm³/min]6000 cm³/min
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]31.0 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psi]450.0 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]47.0 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]130 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-20 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]266 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-4 °F
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit8 pc
Min. ODP [bar]3.000 bar
Min. ODP [psi]43.500 psi
Product lineKälte- und Klimatechnik
Produktgruppe4-Wege-Umkehrventile
Produktname4-Wege-Umkehrventil
ProdukttypSTF
ProzessanschlussmaterialKupfer
Saugleitung Anschlussgröße [in]1-1/8
Saugleitung Anschlussgröße [mm]28.90 mm
Schockfestigkeit StandardJIS C 60068-2-27
Schwingungsstabilität [m/s²]19.6 m/s²
Schwingungstest StandardJIS C 60068-2-6
SpuleNein
TypenbezeichnungSTF-20U11G
UL ZulassungMH12113
UL-zugelassene KältemittelR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]55 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-20 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]131 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-4 °F
Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [in]1-1/8
Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [mm]28,90
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
ZulassungCEUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.829 Kilogramm
Nettogewicht1.51 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255224235
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm