4-Wege-Umkehrventil
061L1393
Bereich Medientemperatur [°C]: -30 - 130, Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]: 31, Min. ODP [bar]: 3, Konfiguration Bauweise Art: G
061L1393
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckseite Anschluss Typ | INNEN |
| Druckseite Anschlussgröße [in] | 1 in |
| Druckseite Anschlussgröße [mm] | 25.70 mm |
| Enthält Akkus | No |
| Kältemittel | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
| Kap. R407C@Δp:0,1bar (Zustand 1) [kW] | 56.30 kW |
| Kap. R407C@Δp:0,1bar (Zustand 2) [kW] | 51.46 kW |
| Kap. R407C@Δp:0,2bar (Zustand 1) [kW] | 79.99 kW |
| Kap. R407C@Δp:0,2bar (Zustand 2) [kW] | 73.08 kW |
| Kap. R410A@Δp:0,1bar (Zustand 1) [kW] | 69.53 kW |
| Kap. R410A@Δp:0,1bar (Zustand 2) [kW] | 62.22 kW |
| Kap. R410A@Δp:0,2bar (Zustand 1) [kW] | 98.59 kW |
| Kap. R410A@Δp:0,2bar (Zustand 2) [kW] | 88.21 kW |
| Kap. Zustand 1 [ºC] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Kap. Zustand 2 [ºC] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Konfiguration Bauweise Art | G |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 25U22G |
| Max. Ableitstrom [cm³/min] | 10000 cm³/min |
| Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] | 31.0 bar |
| Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psi] | 450.0 psi |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 49.0 bar |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 130 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -30 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 266 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -22 °F |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Min. ODP [bar] | 3.000 bar |
| Min. ODP [psi] | 43.500 psi |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | 4-Wege-Umkehrventile |
| Produktname | 4-Wege-Umkehrventil |
| Produkttyp | STF |
| Prozessanschlussmaterial | Kupfer |
| Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1-1/4 |
| Saugleitung Anschlussgröße [mm] | 32.05 mm |
| Schockfestigkeit Standard | JIS C 60068-2-27 |
| Schwingungsstabilität [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Schwingungstest Standard | JIS C 60068-2-6 |
| Spule | Nein |
| Typenbezeichnung | STF-25U22G |
| UL Zulassung | MH12113 |
| UL-zugelassene Kältemittel | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 55 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -30 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 131 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -22 °F |
| Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [in] | 1-1/4 |
| Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [mm] | 32,05 |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Zulassung | CEUL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4.78 Kilogramm |
| Nettogewicht | 3.58 Kilogramm |
| Volume | 33.031 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255195559 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |