4-Wege-Umkehrventil
061L1386
Bereich Medientemperatur [°C]: -20 - 120, Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]: 31, Min. ODP [bar]: 3, Saugleitung Anschlussgröße [in]: 3/8, Konfiguration Bauweise Art: A
061L1386
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckseite Anschluss Typ | INNEN |
| Druckseite Anschlussgröße [in] | 5/16 in |
| Druckseite Anschlussgröße [mm] | 8.10 mm |
| Enthält Akkus | No |
| Kältemittel | R1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
| Kap. R407C@Δp:0,1bar (Zustand 1) [kW] | 4.31 kW |
| Kap. R407C@Δp:0,1bar (Zustand 2) [kW] | 3.94 kW |
| Kap. R407C@Δp:0,2bar (Zustand 1) [kW] | 6.12 kW |
| Kap. R407C@Δp:0,2bar (Zustand 2) [kW] | 5.59 kW |
| Kap. R410A@Δp:0,1bar (Zustand 1) [kW] | 5.32 kW |
| Kap. R410A@Δp:0,1bar (Zustand 2) [kW] | 4.76 kW |
| Kap. R410A@Δp:0,2bar (Zustand 1) [kW] | 7.54 kW |
| Kap. R410A@Δp:0,2bar (Zustand 2) [kW] | 6.75 kW |
| Kap. Zustand 1 [ºC] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Kap. Zustand 2 [ºC] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Konfiguration Bauweise Art | A |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 01U15G |
| Max. Ableitstrom [cm³/min] | 1000 cm³/min |
| Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] | 31.0 bar |
| Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psi] | 450.0 psi |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 45.0 bar |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 120 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -20 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 248 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -4 °F |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 50 pc |
| Min. ODP [bar] | 3.000 bar |
| Min. ODP [psi] | 43.500 psi |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | 4-Wege-Umkehrventile |
| Produktname | 4-Wege-Umkehrventil |
| Produkttyp | STF |
| Prozessanschlussmaterial | Kupfer |
| Saugleitung Anschlussgröße [in] | 3/8 |
| Saugleitung Anschlussgröße [mm] | 9.70 mm |
| Schockfestigkeit Standard | JIS C 60068-2-27 |
| Schwingungsstabilität [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Schwingungstest Standard | JIS C 60068-2-6 |
| Spule | Nein |
| Typenbezeichnung | STF-01U15G |
| UL Zulassung | MH12113 |
| UL-zugelassene Kältemittel | R1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 55 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -20 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 131 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -4 °F |
| Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [in] | 3/8 |
| Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [mm] | 9,7 |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Zulassung | CEUL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 282 Gramm |
| Nettogewicht | 250 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255195290 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |