Danfoss logo

4-Wege-Umkehrventil

061L1385

Bereich Medientemperatur [°C]: -30 - 130, Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]: 31, Min. ODP [bar]: 3, Saugleitung Anschlussgröße [in]: 1 1/8, Konfiguration Bauweise Art: F

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druckseite Anschluss TypINNEN
Druckseite Anschlussgröße [in]7/8 in
Druckseite Anschlussgröße [mm]22.50 mm
Enthält AkkusNo
KältemittelR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454CR513A
Kap. R407C@Δp:0,1bar (Zustand 1) [kW]28.91 kW
Kap. R407C@Δp:0,1bar (Zustand 2) [kW]24.70 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar (Zustand 1) [kW]40.69 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar (Zustand 2) [kW]34.78 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar (Zustand 1) [kW]37.37 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar (Zustand 2) [kW]32.38 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar (Zustand 1) [kW]52.70 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar (Zustand 2) [kW]45.68 kW
Kap. Zustand 1 [ºC]0°C sub-cooling
Kap. Zustand 2 [ºC]5°C sub-cooling
Konfiguration Bauweise ArtF
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 1518G
Max. Ableitstrom [cm³/min]6000 cm³/min
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]31.0 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psi]450.0 psi
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig]450 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]130 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Eigenschaften
Wert
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]266 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Min. ODP [bar]3.000 bar
Min. ODP [psi]44.000 psi
Product lineKälte- und Klimatechnik
Produktgruppe4-Wege-Umkehrventile
Produktname4-Wege-Umkehrventil
ProdukttypSTF
ProzessanschlussmaterialKupfer
Saugleitung Anschlussgröße [in]1 1/8
Saugleitung Anschlussgröße [mm]28.90 mm
Schockfestigkeit StandardJIS C 60068-2-27
Schwingungsstabilität [m/s²]19.6 m/s²
Schwingungstest StandardJIS C 60068-2-6
SpuleNein
TypenbezeichnungSTF-1518G
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]55 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]131 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [in]1 1/8
Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [mm]28,90
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungCEVDE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.4 Kilogramm
Nettogewicht1.55 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume17.982 Liter
EAN/UPC5715255060208