Danfoss logo

4-way reversing valve, STF-0731D

061L1384

Medium temperature range [°C]: -20 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Suction conn size [in]: 7/8, Discharge conn size [in]: 3/4 in, Design config. Style: B

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druckseite Anschluss TypFEMALE
Druckseite Anschlussgröße [in]3/4 in
Druckseite Anschlussgröße [mm]19.15 mm
Enthält AkkusNo
KältemittelR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Kap. R407C@Δp:0,1bar (Zustand 1) [kW]27.60 kW
Kap. R407C@Δp:0,1bar (Zustand 2) [kW]23.58 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar (Zustand 1) [kW]38.84 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar (Zustand 2) [kW]33.20 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar (Zustand 1) [kW]35.67 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar (Zustand 2) [kW]30.91 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar (Zustand 1) [kW]50.31 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar (Zustand 2) [kW]43.60 kW
Kap. Zustand 1 [ºC]0°C sub-cooling
Kap. Zustand 2 [ºC]5°C sub-cooling
Konfiguration Bauweise ArtB
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0731D I/6
Max. Ableitstrom [cm³/min]6000 cm³/min
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]31.0 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psi]450.0 psi
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig]450 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]130 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-20 °C
Eigenschaften
Wert
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]266 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-4 °F
Menge je Verpackungseinheit6 pc
Min. ODP [bar]3.430 bar
Min. ODP [psi]49.748 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktgruppe4-way reversing valves
Produktname4-way reversing valve
ProdukttypSTF
ProzessanschlussmaterialCopper
Saugleitung Anschlussgröße [in]7/8
Saugleitung Anschlussgröße [mm]22.30 mm
Schockfestigkeit StandardJIS C 60068-2-27
Schwingungsstabilität [m/s²]19.6 m/s²
Schwingungstest StandardJIS C 60068-2-6
SpuleNo
TypenbezeichnungSTF-0731D
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]45 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-20 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]113 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-4 °F
Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [in]7/8
Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [mm]22,30
VerpackungseinheitIndustrial pack
ZulassungCEVDE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.5 Kilogramm
Nettogewicht1.32 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255013600