Danfoss logo
VHV/STF-A 4-way valve

4-way reversing valve, STF-0746G

061L1382

Medium temperature range [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Suction conn size [in]: 1 1/8, Discharge conn size [in]: 3/4 in, Design config. Style: B

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druckseite Anschluss TypFEMALE
Druckseite Anschlussgröße [in]3/4 in
Druckseite Anschlussgröße [mm]19.15 mm
Enthält AkkusNo
EPD verfügbarYes
KältemittelR22R32R407CR410A
Kap. R407C@Δp:0,1bar (Zustand 1) [kW]27.60 kW
Kap. R407C@Δp:0,1bar (Zustand 2) [kW]23.58 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar (Zustand 1) [kW]38.84 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar (Zustand 2) [kW]33.20 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar (Zustand 1) [kW]35.67 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar (Zustand 2) [kW]30.91 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar (Zustand 1) [kW]50.31 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar (Zustand 2) [kW]43.60 kW
Kap. Zustand 1 [ºC]0°C sub-cooling
Kap. Zustand 2 [ºC]5°C sub-cooling
Konfiguration Bauweise ArtB
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0746G I/6
Max. Ableitstrom [cm³/min]10000 cm³/min
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]31.0 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psi]450.0 psi
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig]450 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]42.0 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]160 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Eigenschaften
Wert
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
Menge je Verpackungseinheit6 pc
Min. ODP [bar]3.000 bar
Min. ODP [psi]44.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktgruppe4-way reversing valves
Produktname4-way reversing valve
ProdukttypSTF
ProzessanschlussmaterialCopper
Saugleitung Anschlussgröße [in]1 1/8
Saugleitung Anschlussgröße [mm]28.70 mm
Schockfestigkeit StandardJIS C 60068-2-27
Schwingungsstabilität [m/s²]19.6 m/s²
Schwingungstest StandardJIS C 60068-2-6
SpuleNo
TypenbezeichnungSTF-0746G
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]55 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]131 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [in]1 1/8
Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [mm]28,70
VerpackungseinheitIndustrial pack
ZulassungCEUKCAVDE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.684 Kilogramm
Nettogewicht1.32 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255003106