Danfoss logo

4-Wege-Umkehrventil

061L1379

Bereich Medientemperatur [°C]: -20 - 130, Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]: 29.6, Min. ODP [bar]: 3.43, Saugleitung Anschlussgröße [in]: 7/8, Konfiguration Bauweise Art: B

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druckseite Anschluss TypINNEN
Druckseite Anschlussgröße [in]1/2 in
Druckseite Anschlussgröße [mm]12.80 mm
Enthält AkkusNo
KältemittelR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Kap. R407C@Δp:0,1bar (Zustand 1) [kW]16.10 kW
Kap. R407C@Δp:0,1bar (Zustand 2) [kW]13.75 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar (Zustand 1) [kW]22.66 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar (Zustand 2) [kW]19.37 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar (Zustand 1) [kW]20.81 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar (Zustand 2) [kW]18.03 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar (Zustand 1) [kW]29.35 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar (Zustand 2) [kW]25.43 kW
Kap. Zustand 1 [ºC]0°C sub-cooling
Kap. Zustand 2 [ºC]5°C sub-cooling
Konfiguration Bauweise ArtB
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0458D I/24
Max. Ableitstrom [cm³/min]6000 cm³/min
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]29.6 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psi]429.0 psi
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig]429 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]130 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-20 °C
Eigenschaften
Wert
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]266 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-4 °F
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Min. ODP [bar]3.430 bar
Min. ODP [psi]49.748 psi
Product lineKälte- und Klimatechnik
Produktgruppe4-Wege-Umkehrventile
Produktname4-Wege-Umkehrventil
ProdukttypSTF
ProzessanschlussmaterialKupfer
Saugleitung Anschlussgröße [in]7/8
Saugleitung Anschlussgröße [mm]22.40 mm
Schockfestigkeit StandardJIS C 60068-2-27
Schwingungsstabilität [m/s²]19.6 m/s²
Schwingungstest StandardJIS C 60068-2-6
SpuleNein
TypenbezeichnungSTF-0458D
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]45 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-20 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]113 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-4 °F
Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [in]7/8
Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [mm]22,40
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
ZulassungCEVDE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.848 Kilogramm
Nettogewicht0.191 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162959992