Danfoss logo

4-Wege-Umkehrventil

061L1363

Bereich Medientemperatur [°C]: -30 - 130, Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]: 31, Min. ODP [bar]: 3, Saugleitung Anschlussgröße [in]: 5/8, Konfiguration Bauweise Art: E

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnmerkungenFOR ATLANTIC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druckseite Anschluss TypINNEN
Druckseite Anschlussgröße [in]1/2 in
Druckseite Anschlussgröße [mm]12.95 mm
Enthält AkkusNo
KältemittelR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Kap. R407C@Δp:0,1bar (Zustand 1) [kW]8.38 kW
Kap. R407C@Δp:0,1bar (Zustand 2) [kW]7.16 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar (Zustand 1) [kW]11.79 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar (Zustand 2) [kW]10.08 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar (Zustand 1) [kW]10.83 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar (Zustand 2) [kW]9.38 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar (Zustand 1) [kW]15.27 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar (Zustand 2) [kW]13.24 kW
Kap. Zustand 1 [ºC]0°C sub-cooling
Kap. Zustand 2 [ºC]5°C sub-cooling
Konfiguration Bauweise ArtE
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0321G2 I/32 QR
Max. Ableitstrom [cm³/min]1500 cm³/min
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]31.0 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psi]450.0 psi
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig]450 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]130 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Eigenschaften
Wert
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]266 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
Menge je Verpackungseinheit32 pc
Min. ODP [bar]3.000 bar
Min. ODP [psi]44.000 psi
Product lineKälte- und Klimatechnik
Produktgruppe4-Wege-Umkehrventile
Produktname4-Wege-Umkehrventil
ProdukttypSTF
ProzessanschlussmaterialKupfer
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Saugleitung Anschlussgröße [in]5/8
Saugleitung Anschlussgröße [mm]16.15 mm
Schockfestigkeit StandardJIS C 60068-2-27
Schwingungsstabilität [m/s²]19.6 m/s²
Schwingungstest StandardJIS C 60068-2-6
SpuleNein
TypenbezeichnungSTF-H0321G2
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]55 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]131 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [in]5/8
Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [mm]16,15
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.371 Kilogramm
Nettogewicht0.37 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume1.848 Liter