Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0429

4-Wege-Umkehrventil, STF-H0429

061L1352

Bereich Medientemperatur [°C]: -30 - 130, Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]: 31, Min. ODP [bar]: 3, Saugleitung Anschlussgröße [in]: 3/4, Konfiguration Bauweise Art: F

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druckseite Anschluss TypINNEN
Druckseite Anschlussgröße [in]1/2 in
Druckseite Anschlussgröße [mm]12.80 mm
Enthält AkkusNo
EPD verfügbarYes
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
KältemittelR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Kap. R407C@Δp:0,1bar (Zustand 1) [kW]16.10 kW
Kap. R407C@Δp:0,1bar (Zustand 2) [kW]13.75 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar (Zustand 1) [kW]22.66 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar (Zustand 2) [kW]19.37 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar (Zustand 1) [kW]20.81 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar (Zustand 2) [kW]18.03 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar (Zustand 1) [kW]29.35 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar (Zustand 2) [kW]25.43 kW
Kap. Zustand 1 [ºC]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Kap. Zustand 2 [ºC]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Konfiguration Bauweise ArtF
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0429 I/24
Max. Ableitstrom [cm³/min]4000 cm³/min
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]31.0 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psi]450.0 psi
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig]450 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]130 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Eigenschaften
Wert
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]266 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Min. ODP [bar]3.000 bar
Min. ODP [psi]44.000 psi
Product lineKälte- und Klimatechnik
Produktgruppe4-Wege-Umkehrventile
Produktname4-Wege-Umkehrventil
ProdukttypSTF
ProzessanschlussmaterialKupfer
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Saugleitung Anschlussgröße [in]3/4
Saugleitung Anschlussgröße [mm]19.15 mm
Schockfestigkeit StandardJIS C 60068-2-27
Schwingungsstabilität [m/s²]19.6 m/s²
Schwingungstest StandardJIS C 60068-2-6
SCIP-Dossier Nr.56201691-6440-4ffa-b910-016806dbd912
SCIP-Dossier ProduktnameSTF 4-WAY REV. VALVE H0429 I/24
SpuleNein
TypenbezeichnungSTF-H0429
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]55 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]131 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [in]3/4
Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [mm]19,15
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
ZulassungCEVDE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.756 Kilogramm
Nettogewicht0.672 Kilogramm
Volume2.506 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424157159
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm