Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0267

4-Wege-Umkehrventil

061L1349

Bereich Medientemperatur [°C]: -30 - 130, Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]: 31, Min. ODP [bar]: 3, Saugleitung Anschlussgröße [in]: 1/2, Konfiguration Bauweise Art: A

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druckseite Anschluss TypINNEN
Druckseite Anschlussgröße [in]3/8 in
Druckseite Anschlussgröße [mm]9.70 mm
Enthält AkkusNo
EPD verfügbarYes
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
KältemittelR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Kap. R407C@Δp:0,1bar (Zustand 1) [kW]6.90 kW
Kap. R407C@Δp:0,1bar (Zustand 2) [kW]5.89 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar (Zustand 1) [kW]9.71 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar (Zustand 2) [kW]8.30 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar (Zustand 1) [kW]8.92 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar (Zustand 2) [kW]7.73 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar (Zustand 1) [kW]12.58 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar (Zustand 2) [kW]10.90 kW
Kap. Zustand 1 [ºC]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Kap. Zustand 2 [ºC]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Konfiguration Bauweise ArtA
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0267 I/32
Max. Ableitstrom [cm³/min]1500 cm³/min
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]31.0 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psi]450.0 psi
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig]450 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]130 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Eigenschaften
Wert
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]266 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
Menge je Verpackungseinheit32 pc
Min. ODP [bar]3.000 bar
Min. ODP [psi]44.000 psi
Product lineKälte- und Klimatechnik
Produktgruppe4-Wege-Umkehrventile
Produktname4-Wege-Umkehrventil
ProdukttypSTF
ProzessanschlussmaterialKupfer
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Saugleitung Anschlussgröße [in]1/2
Saugleitung Anschlussgröße [mm]12.95 mm
Schockfestigkeit StandardJIS C 60068-2-27
Schwingungsstabilität [m/s²]19.6 m/s²
Schwingungstest StandardJIS C 60068-2-6
SCIP-Dossier Nr.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP-Dossier ProduktnameFour-way valve(1)
SpuleNein
TypenbezeichnungSTF-H0267
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]55 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]131 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [in]1/2
Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [mm]12,95
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
ZulassungCEVDE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.379 Kilogramm
Nettogewicht0.308 Kilogramm
Volume1.848 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162259078
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm