4-Wege-Umkehrventil, STF-0745G3
061L1319
Bereich Medientemperatur [°C]: -30 - 140, Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]: 35, Min. ODP [bar]: 3, Saugleitung Anschlussgröße [in]: 1 1/8, Konfiguration Bauweise Art: B
061L1319
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckseite Anschluss Typ | INNEN |
| Druckseite Anschlussgröße [in] | 7/8 in |
| Druckseite Anschlussgröße [mm] | 22.50 mm |
| Enthält Akkus | No |
| EPD verfügbar | Yes |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Kältemittel | R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
| Kap. R407C@Δp:0,1bar (Zustand 1) [kW] | 27.60 kW |
| Kap. R407C@Δp:0,1bar (Zustand 2) [kW] | 23.58 kW |
| Kap. R407C@Δp:0,2bar (Zustand 1) [kW] | 38.84 kW |
| Kap. R407C@Δp:0,2bar (Zustand 2) [kW] | 33.20 kW |
| Kap. R410A@Δp:0,1bar (Zustand 1) [kW] | 35.67 kW |
| Kap. R410A@Δp:0,1bar (Zustand 2) [kW] | 30.91 kW |
| Kap. R410A@Δp:0,2bar (Zustand 1) [kW] | 50.31 kW |
| Kap. R410A@Δp:0,2bar (Zustand 2) [kW] | 43.60 kW |
| Kap. Zustand 1 [ºC] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Kap. Zustand 2 [ºC] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Konfiguration Bauweise Art | B |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 0745G3 I/6 |
| Max. Ableitstrom [cm³/min] | 6000 cm³/min |
| Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] | 35.0 bar |
| Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psi] | 508.0 psi |
| Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig] | 508 psig |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 45.0 bar |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 140 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -30 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 284 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -22 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 6 pc |
| Min. ODP [bar] | 3.000 bar |
| Min. ODP [psi] | 44.000 psi |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | 4-Wege-Umkehrventile |
| Produktname | 4-Wege-Umkehrventil |
| Produkttyp | STF |
| Prozessanschlussmaterial | Kupfer |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1 1/8 |
| Saugleitung Anschlussgröße [mm] | 28.70 mm |
| Schockfestigkeit Standard | JIS C 60068-2-27 |
| Schwingungsstabilität [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Schwingungstest Standard | JIS C 60068-2-6 |
| Spule | Nein |
| Typenbezeichnung | STF-0745G3 |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 55 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -20 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 131 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -4 °F |
| Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [in] | 1 1/8 |
| Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [mm] | 28,7 |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Zulassung | CEVDE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.69 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.32 Kilogramm |
| Volume | 10.867 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428531689 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |