Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

4-Wege-Umkehrventil, STF-4002G3

061L1285

Bereich Medientemperatur [°C]: -30 - 140, Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]: 31, Min. ODP [bar]: 3, Saugleitung Anschlussgröße [in]: 1 5/8, Konfiguration Bauweise Art: G

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druckseite Anschluss TypAußen
Druckseite Anschlussgröße [in]1 5/8 in
Druckseite Anschlussgröße [mm]41.20 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
KältemittelR134aR22R404AR407CR410A
Kap. R407C@Δp:0,1bar (Zustand 1) [kW]110.87 kW
Kap. R407C@Δp:0,1bar (Zustand 2) [kW]94.73 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar (Zustand 1) [kW]156.07 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar (Zustand 2) [kW]133.39 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar (Zustand 1) [kW]143.31 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar (Zustand 2) [kW]124.19 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar (Zustand 1) [kW]202.13 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar (Zustand 2) [kW]175.19 kW
Kap. Zustand 1 [ºC]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Kap. Zustand 2 [ºC]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Konfiguration Bauweise ArtG
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 4002G3
Material quality (EF001257)Other
Max. Ableitstrom [cm³/min]15000 cm³/min
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]31.0 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psi]450.0 psi
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig]450 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Eigenschaften
Wert
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]140 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]284 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Min. ODP [bar]3.000 bar
Min. ODP [psi]44.000 psi
Product lineKälte- und Klimatechnik
Produktgruppe4-Wege-Umkehrventile
Produktname4-Wege-Umkehrventil
ProdukttypSTF
ProzessanschlussmaterialKupfer
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Saugleitung Anschlussgröße [in]1 5/8
Saugleitung Anschlussgröße [mm]41.70 mm
Schockfestigkeit StandardJIS C 60068-2-27
Schwingungsstabilität [m/s²]19.6 m/s²
Schwingungstest StandardJIS C 60068-2-6
SpuleNein
Surface protection (EF000139)Other
TypenbezeichnungSTF-4002G3
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]55 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-20 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]131 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [in]1 5/8
Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [mm]41,7
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungCEVDE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht11.55 Kilogramm
Nettogewicht10.55 Kilogramm
Volume48.195 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428273060
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm